Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M8x180, bright zinc-plated
8.0.008.88

Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M8x180, bright zinc-plated

8.0.008.88

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/8000888
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Tools
  • Classificatie
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M8x180, bright zinc-plated
8.0.008.88

Attributen

Material
St
Property
bright zinc-plated
Delivery Unit
1 pce.
Weight
m = 66.5 g
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M8x180, bright zinc-plated
8.0.008.88

Details

property class 10.9
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M8x180, bright zinc-plated
8.0.008.88

Tools

Key Insert 6 A/F-3/8″
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.650.13
Key with T-Handle 6 A/F
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.406.38
L-Key 6 A/F
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.007.01
Ball-Headed Key 6 A/F
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.406.61
Security L-Key Set 2.5-6 A/F
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.627.48
Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912 M8x180, bright zinc-plated
8.0.008.88

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 8.0
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
customs tariff number
73181568