Profile 8 40x40 light, natural
0.0.026.33

Profile 8 40x40 light, natural

0.0.026.33

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/2633
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Downloads
  • Afwijkingscalculator
  • Applicatie
  • Classificatie
Profile 8 40x40 light, natural
0.0.026.33

Attributen

Line
line 8
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.74 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Cross-sectional area
A = 6.46 cm2
Moment of Inertia, x-axis
Ix = 9 cm4
Moment of Inertia, y-axis
Iy = 9 cm4
Moment of Inertia, torsional
It = 1.36 cm4
Resistance Moment, x-axis
Wx = 4.5 cm3
Resistance Moment, y-axis
Wy = 4.5 cm3
Permissible groove extraction force
F = 2500 N
Profile 8 40x40 light, natural
0.0.026.33

Details

Profiles 8 are suitable for constructions of all kinds.
The choice of Profiles 8, Profiles 8 light and Profiles 8 E enable the most suitable material to be selected for a given construction task.
Profile 8 40x40 light is a universal construction profile made of high-quality anodized aluminium in the modular dimension of Line 8.
This weight-reduced aluminium profile in the light design variant from item features four open Line 8 profile grooves.
The profiles in Line 8 are available in standard, light and economy (E) design variants. Due to additional cavities, a Profile 8 40x40 light weighs around 30 percent less than a Profile 8 40x40 in the same length. A Profile 8 40x40 E weighs approximately 45 percent less.
The area moments of inertia against profile deflection and the maximum groove load-bearing capacity of the selected profile must be given due consideration in respect of the loads involved.
Profile 8 40x40 light, natural
0.0.026.33

Accessoires/service

Cap 8 40x40, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.01
Cap 8 40x40, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.627.16
Cap 8 40x40 Zn, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.427.09
Saw Cut for Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.30

Downloads

Technical documentationTechnical documentation(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)
ESD Product Qualification(323 KB)

Afwijkingscalculator

Voer voor het bepalen van de profieldoorbuiging rond de X-as a.u.b. de

Bij de berekening wordt al rekening met de doorbuiging gehouden die door het dode gewicht wordt veroorzaakt.

Lading 1

load 1
Doorbuiging f1x: 0 mm Buigbelasting σ1x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f1y: 0 mm Buigbelasting σ1y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 2

load 2
Doorbuiging f2x: 0 mm Buigbelasting σ2x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f2y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ2y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Lading 3

load 3
Doorbuiging f3x: 0 mm Buigbelasting σ3x: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.
Doorbuiging f3y incidenteel: 0 mm Buigbelasting σ3y: 0 N/mm² Waarschuwing! De buigbelasting overschrijdt de rekkracht van het materiaal.

Applicaties

Tall side table - Article EX-01006

Stable, heavy-duty table design for a wide range of industrial applications.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

Lightweight MB work bench with simple, height-adjustable shelf - Article EX-01076

This simple, lightweight MB work bench made from Profile 8 40 x 40 is suitable for a range of applications such as a packaging or warehousing bench.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

MB transport trolley - Article EX-010777

This transport trolley is made from classic 40 x 40 mm Line 8 profiles. It is light and, thanks to the use of high-quality Swivel Castors D75, easy to steer.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

Mobile D30 Kanban FIFO rack

Meer informatie
PDF
Profile 8 40x40 light, natural
0.0.026.33

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100