Roller Conveyor 6 40x40 E D30
0.0.658.68

Roller Conveyor 6 40x40 E D30

0.0.658.68

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/65868
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 6000 mm
≥1
on application
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Downloads
  • Video’s
  • Applicatie
  • Classificatie
Roller Conveyor 6 40x40 E D30
0.0.658.68

Attributen

Line
line 6
line D30
Delivery Unit
1 pce., length 6000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.40 kg/m
Roller Conveyor 6 40x40 E D30
0.0.658.68

Details

Castor Rail 6 40x40 E, Al, untreated
Castor Inserts, PA, grey
The relevant statutory regulations, such as DGUV standards, must be adhered to when building racks. Please note that the load carrying capacity of item Roller Conveyors can exceed the capacity of other components. The maximum deflection (f) item recommends for two parallel Roller Conveyors is: f < 1/100 a
Caution:
Note the maximum load-carrying capacity of the components involved.
Castor Rail 6 40x40 E is the basic profile for building Roller Conveyors 6 40x40 E. The outer geometry, which is similar to a groove, is designed exclusively for accommodating Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rails.
Permissible force on a single roller element of Roller Conveyor 6 40x40 E D30: F < 100 N
Castor Rail 6 40x40 E is the basic profile for building Roller Conveyors 6 40x40 E. The outer geometry, which is similar to a groove, is designed exclusively for accommodating Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rails.
Roller Conveyor 6 40x40 E D30
0.0.658.68

Accessoires/service

Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.660.57
Roller Conveyor 6 40x40 Al, Fastening Bracket D30 with Stop H43
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.660.58
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket I D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.660.60
Roller Conveyor 6 40x40 Al Fastening Bracket U D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.660.59
Roller Conveyor 6 Al Fastening Bracket I D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.667.57
Roller Conveyor 6 Al Fastening Bracket U D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.667.56
Roller Conveyor St D30 Brake, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.647.76
Roller Track 100 D4-20/33, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.649.60
Castor D30-23, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.620.36
Castor D30-23, signal green similar to RAL 6032
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.620.46
Castor D30-23, signal yellow similar to RAL 1003
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.620.44
Castor D30-23, signal red similar to RAL 3001
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.620.42
Axle D4x29, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.619.13
Castor Rail 6 40x40 E, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 6000 mm
Artikelnr.
0.0.651.29
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e30, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 6000 mm
Artikelnr.
0.0.657.88
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail e60, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 6000 mm
Artikelnr.
0.0.654.09
Roller Conveyor 6 40x40 E Guide Rail Slide Strip, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 pce., length 3000 mm
Artikelnr.
0.0.654.94
Castor Rail 8 Cap 40x40
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.622.29
Castor Rail 8 Cap 80x40
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.622.30
Braking Castor D30-23, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.670.90
Saw Cut for Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.30

Downloads

Technical documentation(844 KB)

Video’s

Lean Production Building Kit System: New Products Autumn 2013

Easy castor replacement on Roller Conveyor 6 40x40 from Line D30

Applicaties

Work bench with integrated material supply rack

The combination for maximum productivity: A work bench with electrical height adjustment that brings the FIFO rack with it.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening
Roller Conveyor 6 40x40 E D30
0.0.658.68

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920