Roller Conveyor St D30 ESD, black
0.0.637.57

Roller Conveyor St D30 ESD, black

0.0.637.57

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/63757
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 4500 mm
≥1
on application
cut-off max. 4500 mm
≥1
on application
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Tools
  • Downloads
  • Video’s
  • Applicatie
  • Classificatie
Roller Conveyor St D30 ESD, black
0.0.637.57

Attributen

Line
line D30
Property
black
Delivery Unit
cut-off max. 4500 mm
Antistatic
Yes
Weight, spec. Length
m = 873.0 g/m
Roller Conveyor St D30 ESD, black
0.0.637.57

Details

St, bright zinc-plated
Castors, PP, black (ESD)
Axles, St, bright zinc-plated
Cut to size, slot into place, tighten and you’re good to go! Thanks to its robust design, item Roller Conveyor St D30 forms the basis of many applications. It is supplied ready for installation. The roller conveyor profile made from sheet steel can also be cut to size with ease. A large selection of fastening brackets paves the way for conveyor lines in a whole host of installation scenarios and at any angle you can think of.
Roller Conveyor St D30 uses smooth-running roller elements on steel axles for a long service life. Depending on how smoothly the line needs to run, users can choose between Roller Conveyor St D30 (with or without flanged wheel) and Roller Conveyor St D30/2 (half the axle spacing).
Things that would scratch or damage standard roller elements can usually be transported directly on Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres, without first having to be placed in a container. Thanks to their steel covering, the roller elements in this conveyor are resistant to metallic and sharp-edged components.
The relevant statutory regulations, such as DGUV standards, must be adhered to when building racks. Please note that the load carrying capacity of item Roller Conveyors can exceed the capacity of other components. The maximum deflection (f) item recommends for two parallel Roller Conveyors is: f < 1/100 a
Roller Conveyor St D30 ESD, black
0.0.637.57

Accessoires/service

Roller Conveyor St Guide Rail e 65 ESD, black
Leveringseenheid
1 pce., length 4500 mm
Artikelnr.
0.0.641.77
Roller Conveyor St Fastening Bracket D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.642.47
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H27
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.642.46
Roller Conveyor St Guide Rail e 32 ESD, black
Leveringseenheid
1 pce., length 4500 mm
Artikelnr.
0.0.648.72
Roller Conveyor St D30 Brake, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.647.76
Roller Conveyor St, Fastening Bracket I D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.06
Roller Conveyor St, Fastening Bracket U D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.07
Roller Conveyor St, End Cap
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.08
Roller Conveyor St, Support D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.10
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H43
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.652.46
Roller Conveyor St, Butt Fastener
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.654.75
Saw Cut for Steel, Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.603.79
Roller Conveyor St D30 ESD, black
0.0.637.57

Tools

Roller Conveyor St, Assembly Pliers, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.654.73

Downloads

Technical documentation(844 KB)

Video’s

item Line D30 - simple, flexible and efficient!

Simple handling is the key feature of Line D30 and delivers maximum cost efficiency in the continuous improvement of manufacturing processes. It is made possible by non-machined connections, simple joining and a forgiving design principle.

Applicaties

Shelf for intermediate store with roller conveyors - Article EX-01035

The ideal solution for moving material rapidly between work stations.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst

Applicaties

D30 rack for intermediate storage - Article EX-01050

Lightweight, cylindrical profiles provide a stable, light frame.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

Material provisioning rack on castors - Article EX-01051

This material provisioning rack from item comprises three inclined provisioning levels that are loaded according to the FIFO principle.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

Large transport trolley - Article EX-01055

This first-in, first-out (FIFO) rack is ideal for holding heavy material crates.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

FIFO picking trolley for integration into a work bench - Article EX-01079

This FIFO picking trolley acts as an integrated rack for moving goods. The trolley has been designed so that it can be adapted to suit individual work benches.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening

Applicaties

Work bench interlinking - Article EX-01080

This work bench scenario is one example of how three workstations can be interlinked using an integrated material picking rack. Production parts move rapidly along roller conveyors between work benches to precisely where they are needed.

Meer informatie
PDF CAD Onderdelenlijst Tekening
Roller Conveyor St D30 ESD, black
0.0.637.57

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920