Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres
0.0.650.74

Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres

0.0.650.74

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/65074
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 4000 mm
≥1
on application
cut-off max. 4000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Tools
  • Downloads
  • Video’s
  • Classificatie
Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres
0.0.650.74

Attributen

Line
line D30
Delivery Unit
1 pce., length 4000 mm
Weight, spec. Length
m = 1.3 kg/m
Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres
0.0.650.74

Details

St, bright zinc-plated
Castors, PP, grey and St, stainless
Axles, St, bright zinc-plated
Our most robust castor yet! Thanks to their steel covering, the castors in this conveyor are resistant to hot, metallic and sharp-edged components. Things that would scratch or damage standard castors can usually be transported directly on Roller Conveyor St D30 with Steel Castor Surfaces, without first having to be placed in a container.
The relevant statutory regulations, such as DGUV standards, must be adhered to when building racks. Please note that the load carrying capacity of item Roller Conveyors can exceed the capacity of other components. The maximum deflection (f) item recommends for two parallel Roller Conveyors is: f < 1/100 a
Calculate the load-carrying capacity and support width of the Roller Conveyor using this diagram:
Roller Conveyor St carries a load of 5 x 15 kg over a span of 1500 mm. This load (75 kg) is distributed over two Roller Conveyors, each with a span of 1500 mm. That corresponds to maximum load-carrying capacity q.
Permissible force on a single roller element of Roller Conveyor St D30: F < 100 N
Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres
0.0.650.74

Accessoires/service

Roller Conveyor St Guide Rail e 65, grey similar to RAL 7042
Leveringseenheid
1 pce., length 4500 mm
Artikelnr.
0.0.639.01
Roller Conveyor St Fastening Bracket D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.642.47
Roller Conveyor St, Fastening Bracket D30 with Stop H27
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.642.46
Roller Conveyor St, Fastening Bracket I D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.06
Roller Conveyor St, Fastening Bracket U D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.07
Roller Conveyor St, End Cap
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.08
Roller Conveyor St, Support D30
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.647.10
Roller Conveyor St Guide Rail e 32, grey
Leveringseenheid
1 pce., length 4500 mm
Artikelnr.
0.0.648.70
Roller Conveyor St D30 Brake, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.647.76
Roller Conveyor St, Butt Fastener
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.654.75
Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres
0.0.650.74

Tools

Roller Conveyor St, Assembly Pliers, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.654.73

Downloads

Technical documentation(844 KB)

Video’s

item Line D30 New Products Autumn

Line D30 is the quick-action cylindrical tube system that lets you set the pace. It supports the continuous improvement of production processes by enabling users to put their ideas into practice straight away. Don't plan. Do!
Roller Conveyor St D30 with Steel Tyres
0.0.650.74

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920