Pivot Bearing Set D30-28.5 M8
0.0.683.99

Pivot Bearing Set D30-28.5 M8

0.0.683.99

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/68399
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Pivot Bearing Set D30-28.5 M8
0.0.683.99

Attributen

Line
line D30
Delivery Unit
1 set
Antistatic
No
Weight
m = 159.0 g
Pivot Bearing Set D30-28.5 M8
0.0.683.99

Details

Bearing Unit D30-28.5 M8, floating bearing, Al, St, bright zinc-plated
Bearing Unit D30-28.5 M8, fixed bearing, Al, St, bright zinc-plated
Responds to the smallest changes! Compact Pivot Bearing Set D30-28.5 M8 enables Karakuri/low-cost automation applications using light transported goods and is strong and very quiet.
The pivot bearing is fastened to the end face of a (Profile) Tube D30 using a Threaded Insert and to a Fastener D30. This ensures the profile can be rotated around its longitudinal axis. As the outside is left free, you can also build very compact axes of rotation with other connections.
The Pivot Bearing Set comprises a fixed and a floating bearing with 2 mm of length compensation. This ensures axial loads can be accommodated and compensates for any expansion in the shaft caused by heat, without compromising precision. The ball-bearing mounted pivot bearing is easy running and exhibits low friction.
If only one bearing position is required or if very high loads occur, it is advisable to use Double Pivot Bearing Unit D30-28.5 M8. This features two ball bearings. Consequently, it can accommodate higher forces for rotating motions. As a fixed bearing, Double Pivot Bearing Unit D30 exhibits no play in the case of axial load.
item pivot bearings are maintenance-free and run very smoothly and quietly. They can also be fitted to profiles from the MB Building Kit System using T-Slot Nuts or a thread in a core bore.
Note: To build structures that allow both rotation and movement along an axis, use item Plain Bearings D30.
Use the relevant M8 Threaded Insert to create a fixing with the end-face of a D30 profile.
For Pivot Bearing Set D30-28.5 M8 (0.0.683.99):
Loading values F correspond to Profile Tube D30.
Pivot Bearing Set D30-28.5 M8
0.0.683.99

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
eCl@ss 5.1
23050801
eCl@ss 6.0.1
23050890
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 8.0
23050890
UNSPSC 7.0
31171502
UNSPSC 9.0
31171502
customs tariff number
84832000