Cable Pulley Wheel D42/D6-12
0.0.682.16

Cable Pulley Wheel D42/D6-12

0.0.682.16

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/68216
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Cable Pulley Wheel D42/D6-12
0.0.682.16

Attributen

Line
line D30
Delivery Unit
1 set
Antistatic
No
Weight
m = 37 g
Cable Pulley Wheel D42/D6-12
0.0.682.16

Details

Roller D42/D6-10, PA
Bracket plate R25/D6-8.5
Time to get your applications moving – and this is how! Karakuri/low-cost automation uses a combination of gravity, leverage and muscle power. The item LCA components give you the equipment you need to guide counterweights and carriages smoothly along a profile frame.

 

Cables often need to be redirected to create compact constructions. The Cable Pulley Wheel D42/D6-12 offers simple and secure guidance for cables. This high-quality, ball-bearing pulley can be screwed directly to the profile with or without Spacer Bushings. The bracket plate included in the scope of supply stops the cable from springing out of the pulley.
Depending on the application in question, Synthetic Fibre Cable D3 or Steel Cable D3 sheathed is ideal for mechanically linking the actuation and triggering of a Karakuri solution. Cable End Link D12-34 enables you to extend and connect cables and accessories.
Steel cables can be connected using Wire Cable Clamp D3 M4x10, which can be released to allow fine adjustment.
Cable Pulley Wheel D42/D6-12
0.0.682.16

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 8.0
23340303
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
customs tariff number
83024900