Warning and Protective Profile D30 R28-90°, yellow, similar to RAL 1023
0.0.675.25

Warning and Protective Profile D30 R28-90°, yellow, similar to RAL 1023

0.0.675.25

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/67525
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 2000 mm
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Tools
  • Classificatie
Warning and Protective Profile D30 R28-90°, yellow, similar to RAL 1023
0.0.675.25

Attributen

Line
line D30
Material
PP/TPE
Property
yellow, similar to RAL 1023
Delivery Unit
1 pce., length 2000 mm
Antistatic
No
Weight, spec. Length
m = 212.5 g/m
Warning and Protective Profile D30 R28-90°, yellow, similar to RAL 1023
0.0.675.25

Details

Black and yellow stripes
Doubly safe! Warning and Protective Profile D30 R28-90° combines Protective Profile D30 R28-90° with hatched yellow and black warning markings. The strikingly coloured impact protection can be used to highlight hazard areas such as exposed profiles and protect both man and material in equal measure. The elastic chamber of the Protective Profile deforms to absorb impacts.
Warning and Protective Profile D30 R28-90° can be fitted in seconds and is simply clipped onto the flank of a Profile Tube D30 or Profile 6 D30. It is resistant to typical, day-to-day impacts and prevents scratches, too. If the basic frame is modified, the Warning and Protective Profile can be easily removed without leaving any traces and can then be simply clipped back into place. This also makes it ideal as a temporary warning sign.
Warning and Protective Profile D30 R28-90° covers a quarter of a Profile Tube and leaves all other areas accessible. It can be used together with Protective Profile D30 R28-90°. Four Protective Profiles cover all the sides of a Profile Tube.
Warning and Protective Profile D30 R28-90°, yellow, similar to RAL 1023
0.0.675.25

Tools

Multi-Purpose Pliers with 90° Stop
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.662.33
Multi-Purpose Pliers
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.265.63
Warning and Protective Profile D30 R28-90°, yellow, similar to RAL 1023
0.0.675.25

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
customs tariff number
39161000