End Cap D6/D5-12
0.0.682.45

End Cap D6/D5-12

0.0.682.45

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/68245
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
End Cap D6/D5-12
0.0.682.45

Attributen

Line
line D30
Material
CuZn
Delivery Unit
1 pce.
Antistatic
No
Weight
m = 0.7 g
End Cap D6/D5-12
0.0.682.45

Details

Bowden Cable D1.5 is a robust steel cable. Wire Cable Clamp D2 M3x8, End Cap D6/D5-12, Cable Barrel Clamp D7/D2-7 M4 and Thimble D7/D2 can be attached to the cable pull to create a mechanical actuation mechanism.
Ferrule D2-7, which is pressed into place using Ferrule Crimper D2, holds the end of the cable securely in place.
Use Bowden Cable Sheathing D5/D1.5 to cover Bowden Cable D1.5 and route it where necessary. The coated plastic sheathing must be used to ensure the actuation mechanism functions correctly.
End Cap D6/D5-12
0.0.682.45

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
23130107
eCl@ss 4.1
23130107
eCl@ss 5.0
23130191
eCl@ss 5.1
23130191
eCl@ss 6.0.1
23130190
eCl@ss 7.1
23130190
eCl@ss 8.0
23130190
UNSPSC 7.0
31163103
UNSPSC 9.0
31162306
customs tariff number
73269098