Pin Element 12
0.0.010.06

Pin Element 12

0.0.010.06

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/1006
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Pin Element 12
0.0.010.06

Attributen

Line
line 12
Delivery Unit
1 pce.
Weight
m = 100 g
Pin Element 12
0.0.010.06

Details

Body, St, bright zinc-plated
Grub screw DIN 913-M10x16, St, bright zinc-plated
Dowel ISO 8735-10m6x24, St, hardened
The Pin Element is used to add extra rigidity to power-lock connections, e.g. between horizontal braces and continuous vertical profiles which are subject to heavy load. Preferably used in pairs, Pin Elements can provide additional support for Standard, Universal and Automatic Fasteners.
The Pin Element is inserted into the profile groove in the end face and, after applying the Standard, Universal or Automatic Fasteners, is then pushed against the end of the profile and fixed in position. A ⌀ 9.9 mm bore is provided in the profile for the dowel.
The load-bearing capacity of the connection against movement is increased to max. 6000 N per element.
Pin Element 12
0.0.010.06

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
73269098