Wall Profile 160-45° KW, natural
0.0.474.76

Wall Profile 160-45° KW, natural

0.0.474.76

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/47476
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Downloads
  • Classificatie
Wall Profile 160-45° KW, natural
0.0.474.76

Attributen

Line
Work Bench System
line 5
line 6
line 8
line 12
Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery unit
cut-off max. 3000 mm
Weight, spec. Length
m = 2.25 kg/m
ESD
ESD-safe = Yes
Wall Profile 160-45° KW, natural
0.0.474.76

Details

Holes drilled into Wall Profile KW can be used to install the robust and inherently stable cable duct anywhere on the work bench.
Although the cable duct has a large swing lid opening, Catch 160 KW provides the necessary stability when clipped into place (two per metre).
The design of the modular duct system allows the construction of segmented sections of any required length. The individual profile elements are simply locked together. Openings of any size in the Wall and Support Profiles are possible to each side.
Cables from the cable duct can be run through these openings.
The profiles are locked in position relative to each other using the screws of Cap KW.
The grooves of Line 5 Support and Wall Profiles KW enable T-Slot Nuts 5 (Section 3.1 T-Slot Nuts) to be used to secure parts within the cable duct.
Depending on the intended purpose of the work bench, the Cable Duct can be used as an extension of the bench surface or can be hidden below the latter.
The Cable Duct either provides an extension to the work bench top within the frame of the work bench or is fitted to a height-adjustable work bench top.
The space inside the Cable Duct is large enough to stow power packs even when plugged into adapter blocks.
Wall Profile 160-45° KW, natural
0.0.474.76

Accessoires/service

Conduit Cap 160-45° KW
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.474.98
Wall Profile KW, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 3000 mm
Artikelnr.
0.0.474.79
Lid Profile 160 KW, natural
Leveringseenheid
cut-off max. 3000 mm
Artikelnr.
0.0.474.78
Sealing Brush KW, black
Leveringseenheid
1 pce., length 2000 mm
Artikelnr.
0.0.488.47
Catch 160 KW, black
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.474.70
Flexible Conduit E
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.635.78
Profile Saw Cut, Medium Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.66

Downloads

ESD Product Qualification(327 KB)
Wall Profile 160-45° KW, natural
0.0.474.76

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
76042990