Column Lid Profile D110, natural
0.0.475.07

Column Lid Profile D110, natural

0.0.475.07

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/47507
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce., length 3000 mm
≥1
on application
cut-off max. 3000 mm
≥1
on application

on application on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Service
  • Classificatie
Column Lid Profile D110, natural
0.0.475.07

Attributen

Material
Al, anodized
Property
natural
Delivery Unit
1 pce., length 3000 mm
Cross-sectional area
A = 1.39 cm2
Weight, spec. Length
m = 0.37 kg/m
Column Lid Profile D110, natural
0.0.475.07

Details

When used in conjunction with two Lid Profiles, Column Profile D110 can be used to create a column of circular cross-section which can form a central table leg or as a stylish support for structures mounted on top of it.
Profiles with grooves of modular dimension 40 mm can be screw-attached using the core bores of Column Profile D110.
The end face of Column Profile D110 can be screwed to any panel using Flange D130.
Column Lid Profile D110, natural
0.0.475.07

Accessoires/service

Saw Cut for Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.30
Column Lid Profile D110, natural
0.0.475.07

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100