Roller Conveyor 8 D30 ESD
0.0.628.42

Roller Conveyor 8 D30 ESD

0.0.628.42

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/62842
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
cut-off max. 6000 mm
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Accessoires
  • Service
  • Downloads
  • Video’s
  • Classificatie
Roller Conveyor 8 D30 ESD
0.0.628.42

Attributen

Line
Work Bench System
line 8
Delivery Unit
cut-off max. 6000 mm
Antistatic
Yes
Weight, spec. Length
m = 1.7 kg/m
Roller Conveyor 8 D30 ESD
0.0.628.42

Details

Castor Rail 8 40x40, Al, natural anodized
Castor Inserts, black
Complete roller conveyors available in any length (modular dimension: 50 mm).
Permissible force on a single castor of Roller Conveyor F < 100 N
Roller Conveyor 8 D30 ESD
0.0.628.42

Accessoires/service

Castor Rail 8 Cap 40x40
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.622.29
Castor Rail 8 Cap 80x40
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.622.30
Castor Rail 8 40x40, Brake, stainless
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.619.34
Railing Support 8/5 100x80
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.622.20
Railing Fastening Set 5-135°
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.627.35
Castor Rail 8 40x40, Transfer Gate, left
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.630.86
Castor Rail 8 40x40, Transfer Gate, right
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.630.87
Castor Rail 8 40x40, Transfer Gate with Release Lever, left
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.630.84
Castor Rail 8 40x40, Transfer Gate with Release Lever, right
Leveringseenheid
1 set
Artikelnr.
0.0.630.85
Saw Cut for Small Cross-Sections
Leveringseenheid
1 pce.
Artikelnr.
0.0.026.30

Downloads

Technical documentation(844 KB)

Video’s

item Interlinking work benches ST

Today, flexible, cost-effective and ergonomic work benches are more important than ever in the value-added chain. The new item components for equipping and interlinking work benches are both modern and versatile. And a solid investment for the future!
Roller Conveyor 8 D30 ESD
0.0.628.42

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
84283920