Panel Clamp X 6-8
0.0.605.41

Panel Clamp X 6-8

0.0.605.41

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/60541
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Panel Clamp X 6-8
0.0.605.41

Attributen

Line
line 6
line 8
line X
Delivery Unit
1 set
Force max
Fmax. = 100 N
Weight
m = 175 g
Panel Clamp X 6-8
0.0.605.41

Details

2 housing components, die-cast zinc, white aluminium
2 inserts, PUR, transparent
Bolt D6x21.5, St, bright zinc-plated
Collar D6/D10, PUR, grey
T-Slot Nut V 8 St M6, bright zinc-plated
Button-Head Screw ISO 7380-M6x16, St, bright zinc-plated
2 Hexagon Socket Head Cap Screws DIN 7984-M5x20, St, bright zinc-plated
2 square nuts similar to DIN 557-M5, St, bright zinc-plated
Panel Clamp X 6-8 is a fastener for unframed panels (4 - 8 mm thick) that does not require any further machining of the panel element. The panel element is held securely by elastic inserts.
Fitting the panel element securely using internal bolts is also an option.
The Panel Clamp is fastened in the groove in Profiles 8 using a screw connection with T-Slot Nut 8. When using the Panel Clamp with Line 6 profiles, a T-Slot Nut 6 St M6 with a Button-Head Screw M6x14 is required.
The anti-torsion elements are also to be removed as appropriate for this purpose.
A clearance of 15 mm is to be ensured when cutting the panel element.
When using fastening bolts, through bores with a diameter of 11 mm also need to be cut.
Max. load for each Panel Clamp without a fastening bolt Fmax. = 100 N.
The Panel Clamp can be adapted to panel elements between 4 and 8 mm thick by turning the elastomer inserts. A window in the insert shows the selected panel thickness.
Panel Clamp X 6-8
0.0.605.41

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
customs tariff number
79070000