T-Slot Nut 8 Zn M3, bright zinc-plated
0.0.373.59

T-Slot Nut 8 Zn M3, bright zinc-plated

0.0.373.59

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/37359
Speciale eigenschappen:
item-producten zijn gebaseerd op verschillende modulaire afmetingen en hun bijbehorende systeemroutines. Profielen uit de series 5, 6, 8, 10 en 12 hebben allemaal hun eigen bevestigingsmiddelen in bijbehorende maten nodig. De profielen van serie X komen overeen met de systeemroutine van lijn 8 maar hebben een specifiek plat oppervlak met minimale bochtdiameters waardoor ze ideaal zijn voor het vervaardigen van gesealde constructies.
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Deze componenten zijn beschermd tegen elektrostatische ontlading. Elektrische onderdelen kunnen door statische ontlading beschadigd raken. ESD-safe-onderdelen zorgen voor een veilige potentiaalvereffening.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 pce.
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Downloads
  • Classificatie
T-Slot Nut 8 Zn M3, bright zinc-plated
0.0.373.59

Attributen

Line
line 8
Material
Die-cast zinc
Property
bright zinc-plated
Delivery unit
1 pce.
Weight
m = 5 g
ESD
ESD-safe = Yes
Thread
M3
Force max
Fmax. = 250 N
Torque
M = 1 Nm
T-Slot Nut 8 Zn M3, bright zinc-plated
0.0.373.59

Details

Fastening elements for securing components to the profile groove with particular ease. When locked in the groove, this produces a fixed thread.
The T-Slot Nuts Zn are not suitable for connecting profiles to other profiles.
T-Slot Nuts Zn can, if required, be prefitted (with the screw) to the component to be secured and are inserted at any position in the profile groove.
Tightening the screw automatically locks the T-Slot Nut in the groove.
Pulling the screw fixes T-Slot Nuts 6 Zn and 8 Zn in the groove by means of the conical flanks.
T-Slot Nuts Zn can, if required, be prefitted (with the screw) to the component to be secured and are inserted at any position in the profile groove.
Tightening the screw automatically locks the T-Slot Nut in the groove.
Pulling the screw fixes T-Slot Nuts 6 Zn and 8 Zn in the groove by means of the conical flanks.
The decision which T-Slot Nut to use depends on the loads occurring during operation.

Downloads

ESD Product Qualification(327 KB)
T-Slot Nut 8 Zn M3, bright zinc-plated
0.0.373.59

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
customs tariff number
79070000