Double Cantilever Foot Set 8 160x60-1260x90
0.0.676.19

Double Cantilever Foot Set 8 160x60-1260x90

0.0.676.19

CAD-data bekijken Aan vergelijkingslijst toewijzen Producten vergelijken https://nl-product.item24.com/nl/directlink/pro/67619
Speciale eigenschappen:
Onderdelen die aan RoHS voldoen bevatten geen gevaarlijke stoffen zoals lood of cadmium. De EG-richtlijn 2002/95/EG (RoHS 1) stelt beperkingen aan het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dat geldt ook voor batterijen e.d.
Alle materialen zijn geregistreerd in overeenstemming met de REACH-regels. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) garandeert dat gebruikers over exacte informatie betreffende de soort en eigenschappen van de bedrijfsmiddelen, smeermiddelen enz. beschikken waarmee zij in aanraking kunnen komen.
Leveringseenheid
Schaalbegrenzing
Prijs
1 set
≥1
on application

on application

Meer productinformatie

  • Attributen
  • Details
  • Classificatie
Double Cantilever Foot Set 8 160x60-1260x90
0.0.676.19

Attributen

Line
Work Bench System
Delivery Unit
1 set
Antistatic
No
Weight
m = 15.84 kg
Double Cantilever Foot Set 8 160x60-1260x90
0.0.676.19

Details

2 double table feet 160x60, St, powder-coated white aluminium similar to RAL 9006
4 Adjustable Feet D47, M10x30
Fastening elements
The item Cantilever Feet create a strong footing for work benches, their design ensuring stability even on benches with only two legs. As a result, users enjoy a great deal of legroom.
Cantilever Foot Set 8 160x60-790x90 is used to build individual benches. Double Cantilever Foot Set 8 160x60-1260x90 is used to support two back-to-back table tops mounted on just two central table legs.
Both Cantilever Feet can be combined with the electrically height-adjustable item Lifting Columns and the various Profiles 8 160x60. The necessary fixings for both applications are included in the scope of supply for the sets.
The Table Column Sets give you the basis for creating ergonomic, electrically height-adjustable tables. Thanks to their memory function, high lifting capacity and agreeable speed, they help keep sickness rates down and motivation up.
Double Cantilever Foot Set 8 160x60-1260x90
0.0.676.19

Classificaties

Classificaties zijn industriële productnormen die naast andere zaken worden gebruikt voor een gestructureerde verwerking in ERP en e-business systemen. Hebt u de classificatiegegevens voor alle producten van item nodig voor uw elektronisch aankoopsysteem? Zo ja, aarzel dan niet en neem contact met ons op.
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
83024900